제품 게시
Telescopic Leveller
Telescopic Leveller
Telescopic Leveller
    NORSUD

    Telescopic Leveller

    The 1000 mm telescopic leveler makes your transshipment operations safer. Thanks to its adjustable lip, it allows to safely optimize the loading and unloading of the last pallets. Coupled with a 500 mm projection (including bumpers), it offers the possibility of creating a refuge area between the two bumpers and the platform, thus reducing the risk of accidents by crushing. This product is available as standard or custom
    사양
    • ED 6059 compliant - Secures the flow of goods - 500 mm refuge area compatible
    기술 사양
    • 특징 참조niveleur-telescopique
    • 제품군Dock equipment, équipements de quai, systéme de transbordement
    • 제품분류Dock levelers, niveleur télescopique
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)2000
    • 깊이(mm)2500
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리로딩 장비 - Dock levellers
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_80_23
    • Uniclass 2015 설명Dock levellers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 13 19.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Loading Dock Levelers
    • OmniClass 번호23-23 23 13
    • OmniClass 제목Dock Levelers
    • CSI 단일 형식 II 코드E1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Vehicular Equipment

    지역 가용성

    유럽
    프랑스