제품 게시
BLANK BOX    BB-8200
보관됨

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
기술 사양
  • 특징 참조BB-8200
  • 제품군Fire Products
  • 제품분류Antincendio
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)369.8
  • 너비(mm)445.7
  • 깊이(mm)111
관련성
  • 주 재료Steel, Sherardized
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)5
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류전기 소자
  • UNSPSC 이름Fire protection
  • UNSPSC 코드4619