제품 게시
Archi+ Pietra
Novacolor

Archi+ Pietra

Lime-based powder coating for interiors, based on hydraulic lime with stone effect Archi+ Pietra is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent orkability.The particular formulation allows the attainment of top quality.

Novacolor에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Archi-Pietra
  • 제품군Decorative products
  • 제품분류Concrete
  • 게시일2021-02-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료페인트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC 분류텍스처
  • UNSPSC 이름Finishing materials and products
  • UNSPSC 코드301519
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 설명Decorative varnish or lacquer systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 94 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Decorative Finishing
  • OmniClass 번호23-15 21 11 13
  • OmniClass 제목Textured Paints
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes
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
비슷한 제품