제품 게시
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
Metallo_Fuso
    Novacolor

    Metallo_Fuso

    Metallo_Fuso is a decorative coating for interior vertical surfaces, made from selected metal alloy powders, bi-component epoxy resin compounds, fillers and special rheological additives to guarantee excellent workability.

    Novacolor에 문의하기

    사양
    • The application of Metallo_Fuso allows unique textures to be achieved, originally and exclusively enhancing the surfaces treated, transforming them into real metal. Metallo_Fuso is available in Tin, Copper, Brass, Bronze versions.
    기술 사양
    • 특징 참조Metallo-fuso
    • 제품군Decorative products
    • 제품분류Metallics
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료페인트
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC 분류텍스처
    • UNSPSC 이름Finishing materials and products
    • UNSPSC 코드301519
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 설명Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 94 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Decorative Finishing
    • OmniClass 번호23-15 21 11 13
    • OmniClass 제목Textured Paints
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes
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
    비슷한 제품