제품 게시
Laminate worktop 551
Novart

Laminate worktop 551

Worktop. - Laminate.
사양
  • Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
기술 사양
  • 특징 참조551
  • 제품군Worktop
  • 제품분류Worktop
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
링크
관련성
  • 주 재료MDF
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽
핀란드