제품 게시
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    This is attach louver steel. The product Length is 10. The product width is 16. Country of origin is United States.

    • This is attach louver steel
    • The product Length is 10
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    기술 사양
    • 특징 참조National-Guard-Products-L-700-RX-Louver-16x10
    • 제품군Lite Kits and Louvers
    • 제품분류L-700-RX
    • 유형문서(정보)
    • 게시일2019-03-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)10
    • 너비(inches)16
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
    • UNSPSC 이름Louvers
    • UNSPSC 코드30161901
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
    • OmniClass 번호23-17 11 11 25 21
    • OmniClass 제목Door Louvers

    지역 가용성

    북미
    미국