제품 게시
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    This is 12 x 12. The product Length is 12. The product width is 12. Country of origin is United States.

    • The material Type of this product is bronze
    • The product Length is 12
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    기술 사양
    • 특징 참조National-Guard-Products-L-700-RX-Louver-12x12
    • 제품군Lite Kits and Louvers
    • 제품분류L-700-RX
    • 유형문서(정보)
    • 게시일2019-03-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)12
    • 너비(inches)12
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자
    • UNSPSC 이름Louvers
    • UNSPSC 코드30161901
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 91 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Louvers
    • OmniClass 번호23-17 11 11 25 21
    • OmniClass 제목Door Louvers