제품 게시
4U
4U
4U
4U
4U
    Nurus

    4U

    4U encourages socializing in shared areas. 4U has four sitting areas in different volumes and creates fun, joyful and live environments with its rich fabric and color options. 4U’s backrest support with adjustable height offers comfort and relaxation while resting, waiting to sitting around with your friends. 4U’s backrest with height adjustment defines sitting areas, offering you comfort while resting, waiting or sitting with your friends.
    기술 사양
    • 특징 참조4u
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Sofas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-09-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)590
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)1400
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

    비슷한 제품

    별점 4.4/5 4.4 (70)
    별점 4.1/5 4.1 (35)
    별점 4.3/5 4.3 (21)
    별점 4.4/5 4.4 (39)