제품 게시
Oatey® Centro II Washing Machine Outlet Boxes
Oatey

Oatey® Centro II Washing Machine Outlet Boxes

별점 4.5/54.5(11 리뷰)
Oatey® Centro II washing machine outlet box takes up less space, fitting almost anywhere for commercial and residential applications. Made of PVC, it can be mounted with the valves on the top or bottom.
기술 사양
  • 특징 참조centro-wmob
  • 제품군Supply Boxes
  • 제품분류Outlet Boxes
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)6.75
  • 너비(inches)10
  • 깊이(inches)3
관련성
  • 주 재료PVC
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관

지역 가용성

북미