제품 게시
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Officine Volta
    보관됨

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    사양
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    기술 사양
    • 특징 참조bf-usa
    • 제품군Diffuser
    • 제품분류BF
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 번호23-33 41 00
    • OmniClass 제목HVAC Air Terminals