한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.