제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
okeeffes/products/657acfdb-f4ae-4aa1-a22a-89ed1759a6dd
홈
카테고리
건축
사다리
533A Cage Ladder with Low Parapet Access, Platform and No Return
다음에서 사용 가능 미국
O'Keeffe's
팔로우
533A Cage Ladder with Low Parapet Access, Platform and No Return
533A Cage Ladder with Low Parapet Access.
다운로드
사양
사양
Features and Benefits
Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ladder-cage-533a
제품군
Construction
제품분류
Vertical Ladders
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-09-14
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://okeeffes.com/products/533a-cage-ladder/
설치 안내
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/533A.pdf
제품 인증
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs14.pdf
기술 설명
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs14.pdf
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 사다리
Uniclass 2015 코드
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 설명
Access ladders
CSI 마스터 형식 2014 코드
05 51 33
CSI 마스터 형식 2014 제목
Metal Ladders
OmniClass 번호
23-17 23 15
OmniClass 제목
Ladders
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
다운로드
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
다운로드
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
다운로드
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
다운로드
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
다운로드
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
다운로드