제품 게시
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
기술 사양
  • 특징 참조OKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • 제품군Windows (PVC)
  • 제품분류PSK-Z
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽 북미