제품 게시
OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


기술 사양
  • 특징 참조OKNOPLAST_Prolux_PSK_Patio_Doors
  • 제품군Windows (PVC)
  • 제품분류PSK
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-03-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽 북미