제품 게시
OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PROLUX, fixed sash window

PROLUX

VISIBLY MORE LIGHT

Our proprietary design of the PVC profile of the frame and sash, and increased glass panel area, provide 22%* more light than standard PVC windows.

  • 6-chamber sash and frames profiles with a depth of 70 mm.
  • The gaskets in the corners of the glazing bead are finished at the angle of 45°.
  • Thinner, more rounded wing.
  • Rounded glazing beads adapted to the shape of the profile.
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.**

* Average light gain for PROLUX glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

** Non-standard option.

기술 사양
  • 특징 참조Oknoplast_Prolux_window_fixed_wing_triple_pane
  • 제품군Windows (PVC)
  • 제품분류PROLUX
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽 북미