제품 게시
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window

WINERGETIC STANDARD

Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Classic, simple profile shape.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Increased noise protection.
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • The external aluminium cover completely covers the profile of the  frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

* Non-standard option.

기술 사양
  • 특징 참조OKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Frame
  • 제품군Windows (PVC)
  • 제품분류WINERGETIC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽 북미