제품 게시
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    WINERGETIC STANDARD

    Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Classic, simple profile shape.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

    * Non-standard option.

    기술 사양
    • 특징 참조OKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • 제품군Windows (PVC)
    • 제품분류WINERGETIC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료유리
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 북미