제품 게시
Electra III - Electra III
Electra III - Electra III
    OLI

    Electra III - Electra III

    High-tech inside and out. Electronic control plate with infrared sensor and mechanical atuation
    사양
    • control plate for concealed cisterns
    기술 사양
    • 특징 참조079206
    • 제품군In-Wall Flush Cisterns
    • 제품분류Control Plate
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)163
    • 너비(mm)243
    • 깊이(mm)14
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
    • OmniClass 번호23-31 19 19
    • OmniClass 제목Water Closets 

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미