제품 게시
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400kg. Dual flush 6/3 litre; Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in or plasterboard wall installation
    사양
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    기술 사양
    • 특징 참조601801
    • 제품군In-Wall Flush Cisterns
    • 제품분류Cistern
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1150
    • 너비(mm)580
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미