제품 게시
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox, Produced in 60-80-100 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers.
사양
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
기술 사양
  • 특징 참조OL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • 제품군OLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • 제품분류FLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 굴뚝
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 설명Pipes and fittings
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미