제품 게시
OLIFLEX PPs Single Wall - TEE 45° MALE
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - TEE 45° MALE

Tee 45° male, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
사양
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
기술 사양
  • 특징 참조OL01534-pps-pipe-fitting-fittings-tee-45-135-male-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • 제품군OLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • 제품분류TEE 45° MALE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-07-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 굴뚝
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 설명Pipes and fittings
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
비슷한 제품