제품 게시
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
사양
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
기술 사양
  • 특징 참조OL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • 제품군OLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • 제품분류STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-07-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 굴뚝
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 설명Pipes and fittings
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
비슷한 제품