당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-190

문서 번호: DRSBT-190
제조 업체: Onduline
제품군: Onduline Bajo Teja DRS
제품 그룹: Placas sueltas
너비 (mm): 950
높이 (mm): 2000
깊이 (mm): 2.6
게시 날짜: 2017-02-09
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (15)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


주요 자료: Cellulose
보조 자료: Asphalt
설계: Spain
제조: Spain
무게순 (Kg): 5.7

BIMobject 카테고리: 건축 - 지붕
IFC 분류: Roof
UNSPSC 이름: Roofing materials
UNSPSC 코드: 301515
Uniclass 1.4 코드: L52
Uniclass 1.4 설명: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 코드: EE-20-10
Uniclass 2.0 설명: Roofs
NBS Reference 코드: 20-10
NBS Reference 설명: Roofs
OmniClass 번호: 23-13 39 00
OmniClass 제목: Roof Coverings, Claddings, Linings
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®