제품 게시
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8
Orion

Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8

This 12 x 12 x 8 inch floor sink features a stainless steel body with a 6 inch Blueline PP, no hub connection, and is designed for use in chemical waste systems.

사양
  • Features

    • Stainless steel body
    • 6 IN
    • No hub
    • Blueline PP
기술 사양
  • 특징 참조bl-nh-fs-pp
  • 제품군Pipework Fittings
  • 제품분류Blueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings

지역 가용성

북미
미국