한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
T12 Point-of-Use Dilution Tanks are designed to receive, dilute, and neutralize corrosive and harmful chemical wastes before allowing such materials to be discharged into public sewers or the environment. These 6 USG tanks are seamless with uniform wall thickness. They have a single side MIP inlet with dip tube and single MIP outlet as standard. All penetrations are heat fused to the tank wall. The tank cover is a gasketed lock-down style. Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.