한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
This NeutraGuard III pH monitoring system consists of a two-channel pH monitor and two 80 meter cable and probe assemblies. The monitor features a dual sensor station, pH analyzer with user-set high and low alarm points and analyzer/sensor fault. It is pre-wired for a 120VAC, 15AMP outlet, remote alarm notification and easy connection to a building maintenance system. This system contains two industrial pH cable and probe assemblies that each consist of a 80 meter cable and 1.5 inch airtight insertion fixture. T16 sampling tanks are sold separately.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.