한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Type J Trap Doors - 300 PSF Hinged Cover is aluminum or steel construction, single or double leaf design, with 300 PSF reinforcing and engineered lift assistance for controlled cover operation. Cover is 1/4 inch aluminum or steel diamond pattern plate. Channel frame has a 1-1/2 in. drain coupling. Lifting mechanism is compression spring operators for controlled cover opening and checking downward when closing. The lower tube interlocks with a flanged support shoe fastened to a formed 1/4 in. gusset support plate. Cover has a hold-open arm to automatically lock cover in open position. Hinges are heavy forged brass with 3/8 in. diameter minimum Type 316 stainless steel pins. Hardware is zinc plated and chromate sealed. Finish is mill finished aluminum with bituminous coating applied to exterior of frame, or red oxide primed steel. Available in four frame opening dimensions for steel and four for aluminum.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.