당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Karamell Pendant

문서 번호: ceiling-lamp-karamell
제조 업체: Örsjö Belysning
제품군: Karmell
제품 그룹: Ceiling
게시 날짜: 2018-12-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)
The pendant lamp Karamell gives a delicate light to the table when guests gather around, and it holds the wine glasses close at hand whenever an opportunity to make a toast comes along. Thus, the lamp has two features that together make it special. The raw brass and the delicate crystal glasses together become a unit of beautiful contrasts. Karamell spreads the light through the crystal, leaving shadows of flavor and sweetness.

Design Jonas Bohlin
Electrical data Class I IP20 230V
Description Glass hanger for 16 glasses. No ceiling cup
Connection 2 m transparent cord with ceiling socket
Mounting 2 m wire with loop
Light source 3x 5W LED E14, 1x9W LED E27 Clear dim tone
Weight 6 kg
Volume 0,22 m³


주요 자료: Brass
보조 자료:
설계: Sweden
제조: Sweden

BIMobject 카테고리: 조명 - 천장 설치
IFC 분류: Lamp
UNSPSC 이름: Lamps and lightbulbs
UNSPSC 코드: 391016
Uniclass 1.4 코드: L7474
Uniclass 1.4 설명: Lamps
Uniclass 2.0 코드: PR-49
Uniclass 2.0 설명: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 코드: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 설명: Lamps
NBS Reference 코드: 49
NBS Reference 설명: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass 번호: 23-35 45 15
OmniClass 제목: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Sweden

BIMobject®