제품 게시
Vision Display Case
Vision Display Case
Vision Display Case
Vision Display Case
Vision Display Case
    Oscartek

    Vision Display Case

    Stylish display with dual temperature.

    The ONLY vertical display that can change from - °F (negative) to + °F (positive) temperatures with a simple adjustment.

    This vertical showcase can be fitted with a humidity control for Chocolate application and is capable of having front and fear access doors. LED lighting is standard.
    기술 사양
    • 특징 참조oscartek-vision
    • 제품군Display Coolers
    • 제품분류Vision
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2013-05-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 설명Food display units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 21 63
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Refrigerated Display Equipment
    • OmniClass 번호23-21 21 23
    • OmniClass 제목Commercial Food Display Equipment

    지역 가용성

    북미
    미국

    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (10)
    별점 4.6/5 4.6 (21)
    별점 4.9/5 4.9 (15)
    별점 4.6/5 4.6 (28)
    별점 4.0/5 4.0 (9)