제품 게시
Novaluna S LED
OSRAM_FR

Novaluna S LED

Luminaire individuel Novaluna® S LED pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 500 cd/m²) | avec un ballast électronique DALI | boîtier en profilé d'aluminium, brossé et anodisé.
기술 사양
  • 특징 참조5MC254DL3HS2
  • 제품군Luminaires d'intérieur à LED
  • 제품분류Suspensions
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-05-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)33
  • 너비(mm)1199
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류램프
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016