제품 게시
Novaluna S LED
OSRAM

Novaluna S LED

Novaluna® S LED single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, indirect/direct distribution, CAT2(L≤ 1500cd/m²) | with ECG DALI | housing of aluminium profile, brushed and anodised.
기술 사양
  • 특징 참조5MC254DL3HS2
  • 제품군Indoor LED Luminaires
  • 제품분류Pendant Luminaires
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-05-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)33
  • 너비(mm)1199
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류램프
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016