제품 게시
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
기술 사양
  • 특징 참조5MQ218DL3P
  • 제품군Indoor LED Luminaires
  • 제품분류Pendant Luminaires
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-05-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)363
  • 깊이(mm)1246
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)10.3
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류램프
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016

지역 가용성

유럽