제품 게시
72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

사양
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
기술 사양
  • 특징 참조72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • 제품군Turnstile Parts and Accessories
  • 제품분류Portable Base Ramp
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-06-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 보행자 출입 회전문 및 게이트
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_01
  • Uniclass 2015 설명Access ramps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 51 36.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Ramps
  • OmniClass 번호23-17 23 11
  • OmniClass 제목Ramps