The Thermacore® Model 592 offers superior thermal efficiency for heavy-duty applications. It is an ideal choice for applications that demand the highest levels of thermal efficiency, air infiltration, and wind load resistance.
With an R-value of 17.5 (3.09 W/m2) a U-value of .057 (.324 m2/W), and one of the best overall air infiltration ratings in the industry, the Thermacore® Model 592 is one of the most thermally efficient door system in its class.
The Thermacore® product line features steel-polyurethane-steel panel construction which provides a thermal barrier that withstands extremely hot or cold climates and the most demanding environmental requirements.
The Model 592 has 2" (51 mm) thick, extra heavy-duty sections that are available in standard sizes up to 40'2" and 32'1" (12,243 mm and 9,779 mm) to fit the broadest range of applications.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |