한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
System S 22 is a suspended metal ceiling system which impresses through hidden installation and an elegant appearance. Because the special edge formations and the use of clip-in profiles, the metal tiles hide the entire grid. All full tiles can be swung down. Due to the large number of different types of tiles, these tiles satisfy the highest requirements in regards to room acoustics, design and hygiene.
The tiles are made of galvanized sheet metal and are 0.6 mm thick. The borders are equipped with clamping cams and bevelled in standard dimensions all around. Various perforations are available for the surface of the tiles. The grid consists of galvanized sheet metal. It can be installed in suspended condition as well as directly. In order to achieve the specified properties, only components by OWA may be used.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.