당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

문서 번호: owenscorning-ecotouch
제조 업체: Owens Corning
제품군: Duct Insulation
제품 그룹: EcoTouch®
게시 날짜: 2018-12-18
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


주요 자료: Fiber Glass
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 코드: L7561
Uniclass 1.4 설명: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 코드: PR-24-24
Uniclass 2.0 설명: Ductwork
NBS Reference 코드: 24-24
NBS Reference 설명: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
OmniClass 번호: 23-33 49 00
OmniClass 제목: HVAC Ductwork
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

이름
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다