제품 게시
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    별점 4.3/54.3(12 리뷰)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    사양
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    기술 사양
    • 특징 참조78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • 제품군COX2
    • 제품분류Shower column
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1200
    • 너비(mm)253
    • 깊이(mm)534
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료ABS
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)5.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815