제품 게시
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    별점 4.3/54.3(21 리뷰)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    사양
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    기술 사양
    • 특징 참조92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • 제품군Arena
    • 제품분류Kitchen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)465
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)253
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료아연
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)2.5
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815