제품 게시
De Moda Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

De Moda Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
사양
  • Infill Style: Chooseanoption Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, DeModa, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

기술 사양
  • 특징 참조de-moda-elite-modern-expanded-metal
  • 제품군Ground Screen Infills
  • 제품분류Modern Expanded Metal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 울타리
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 설명Louvres and components
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Wall Panels
  • OmniClass 번호23-15 13 19 11
  • OmniClass 제목Metal Wall Panels