제품 게시
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7H x 23.6W x 39.4D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
기술 사양
  • 특징 참조DN6519B
  • 제품군Electronics
  • 제품분류Computer Network Equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)85.7
  • 너비(inches)23.6
  • 깊이(inches)39.4
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
  • ETIM 코드EC002506
  • ETIM 이름Cabling rack (electro/IT)
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 11 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass 번호23-37 11 15
  • OmniClass 제목Communication Racks