제품 게시
Mini-Com® Surface Mount Box - CBX4IG-AY
Panduit

Mini-Com® Surface Mount Box - CBX4IG-AY

    Mini-Com® surface mount box accepts two Mini-Com® Modules. Includes built-in removable blank.Supplied with mounting screws, adhesive backing and cable tie. International White.
기술 사양
  • 특징 참조CBX4IG-AY
  • 제품군Electronics
  • 제품분류Communication and Data Processing Equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.5
  • 너비(inches)2.9
  • 깊이(inches)1.06
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • ETIM 코드EG000037
  • ETIM 이름Data and telecommunication
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Network Equipment
  • OmniClass 번호23-19 15 00
  • OmniClass 제목Communication Specialties