제품 게시
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 4x4 exits.

      사양
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      기술 사양
      • 특징 참조fiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • 제품군Electrical
      • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2011-02-07
      • 에디션 넘버1
      관련성
      • 주 재료ABS
      • 설계국가미국
      • 제조국가미국
      분류
      • BIMobject 카테고리전기 - 분배
      • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 설명Cable trays
      • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
      • OmniClass 번호23-37 11 13
      • OmniClass 제목Communication Cable Trays
      • CSI 단일 형식 II 코드D50
      • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL