제품 게시
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC4YL

Optional split cover for the horizontal 45° angle fitting FRH454X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    사양
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.87
      Overall Length (mm) - 250.7
      Overall Width (In.) - 7.85
      Overall Width (mm) - 199.4
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조fiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC4YL
    • 제품군Electrical
    • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-02-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 설명Cable trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
    • OmniClass 번호23-37 11 13
    • OmniClass 제목Communication Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL