제품 게시
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC12YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC12YL

Optional split cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV4512X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    사양
    • Specifications
      Color - Yellow
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Cover Part Number —
      Fitting Type - Outside Vertical 45° Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조fiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC12YL
    • 제품군Electronics
    • 제품분류Cable Transmission and Reception Equipment
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-02-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 설명Cable trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
    • OmniClass 번호23-37 11 13
    • OmniClass 제목Communication Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL