제품 게시
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL

Optional split cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV454X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

사양
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.06
    Overall Length (mm) - 204.7
    Overall Width (In.) - 5.36
    Overall Width (mm) - 136.1
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required —
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

기술 사양
  • 특징 참조fiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC4YL
  • 제품군Electronics
  • 제품분류Cable Transmission and Reception Equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-02-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 설명Cable trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
  • OmniClass 번호23-37 11 13
  • OmniClass 제목Communication Cable Trays
  • CSI 단일 형식 II 코드D50
  • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL