제품 게시
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC4YL.

      사양
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      기술 사양
      • 특징 참조fiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • 제품군Electronics
      • 제품분류Cable Transmission and Reception Equipment
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2011-02-07
      • 에디션 넘버1
      관련성
      • 주 재료ABS
      • 설계국가미국
      • 제조국가미국
      분류
      • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
      • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 설명Cable trays
      • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
      • OmniClass 번호23-37 11 13
      • OmniClass 제목Communication Cable Trays
      • CSI 단일 형식 II 코드D50
      • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL