제품 게시
FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL
Panduit

FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL

Attaches any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 4x4 FiberRunner® Fitting or Channel. Accepts split cover FRRF6FR4SCYL.

    사양
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7
      Overall Width (mm) - 178.5
      Overall Height (In.) - 4.2
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC6X4YL (1 pc.) FRBC4X4YL
      Length (In.) - 7.75
      Fitting Type - Reducer
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조fiberrunner-transition-reducer-FRRF6FR4YL
    • 제품군Electronics
    • 제품분류Cable Transmission and Reception Equipment
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-02-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 설명Cable trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
    • OmniClass 번호23-37 11 13
    • OmniClass 제목Communication Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL