제품 게시
Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - Black
Panduit

Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - Black

Mini Com modular furniture faceplate for industry standard opening, accepts four Mini-Com® Modules. Includes label and label cover. Black.

    사양
    • Specifications
      Style - Flat
      Material - ABS
      Module Type - Mini-Com
      Sub Brand - PanNet
      Identification Type - Label Pocket
      Number of Ports - 4
      Color - Black
      Compatibility - Standard Furniture Opening
      Note - Standard Opening.
      Part Features - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조minicom-furniture-faceplate-CFFPL4BL
    • 제품군Electronics
    • 제품분류Communication and Data Processing Equipment
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)1.77
    • 너비(inches)2.9
    • 깊이(inches)0.88
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)0.024
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
    • ETIM 코드EG000037
    • ETIM 이름Data and telecommunication
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75
    • Uniclass 2015 설명Communications products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Network Equipment
    • OmniClass 번호23-19 15 00
    • OmniClass 제목Communication Specialties