제품 게시
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    사양
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    기술 사양
    • 특징 참조QuickNet-Accessory-QPPABL
    • 제품군Electronics
    • 제품분류Communication and Data Processing Equipment
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)0.81
    • 너비(mm)4.16
    • 깊이(mm)1.62
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 부 재료Composite
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
    • UNSPSC 이름Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC 코드4322
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_04
    • Uniclass 2015 설명Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Network Equipment
    • OmniClass 번호23-37 25 15
    • OmniClass 제목Broadcasting Communication and Data Processing Equipment