제품 게시
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

6-fiber, Quicknet SFQ cassette, OS1/OS2 9/125µm, standard loss, duplex SC to MTP, method A

    사양
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조QuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • 제품군Electronics
    • 제품분류Communication and Data Processing Equipment
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)21
    • 너비(mm)106
    • 깊이(mm)128
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    • 부 재료Composite
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
    • UNSPSC 이름Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC 코드4322
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_04
    • Uniclass 2015 설명Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Network Equipment
    • OmniClass 번호23-37 25 15
    • OmniClass 제목Broadcasting Communication and Data Processing Equipment